Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 10m
 
PUR (3x(2x0,14D)+2x0,5+4x0.14+4x0,22)C 1m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 5m
 
PUR (3x(2x0,14D)+2x0,5+4x0.14+4x0,22)C 40m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 10m
 
PUR ((2x0.75)C + 2x0.75)C shielded gy UL 10m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PVC 8x0.25 gy 30m
El artículo no puede ser comprado.
 
PVC 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 6m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 2m
 
PVC 5x16AWG ye UL/CSA, STOOW
El artículo no puede ser comprado.
 
 
* Más IVA, más gastos de envío