Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 100m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 9m
 
5-pol. / 2x 5-pol.
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0,3m
 
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 15m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/20ADC
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 5x1.0 gy 3m
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
Closure Daimler
 
CUBE67
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
TPE 4x16AWG ye UL/CSA, TC-ER
 
 
* Más IVA, más gastos de envío