Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
TPE 8x22AWG gy UL/CSA. ITC/PLTC 7.5m
 
4-pol., 0,14 - 0.5mm², 4 - 5,5mm, shielded
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 1.5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 3x2x0.25 shielded vt 25m
 
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 12m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío