Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
 
No pot.-sep. 3m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 12m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 A
 
Pot.-sep. 3m PUR/PVC, 8x0,34+5X0.75
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 10m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 6m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 1m
 
PP-wires 5x0.34 0.2m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío