Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 3m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.6m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 12m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.9m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
TPE-S 4x0.34 gy 1.5m
La cantidad solicitada de este artículo no esta disponible en stock. La cantidad disponible ha sido añadida al cesta.: 0
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
2m PUR USB-A 2.0 male/male shielded
 
PUR 3x0.34 shielded gy 1,5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1.2m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 1.5m
 
 
PUR 5x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 12m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 13m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 8x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 7.5m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
10mm2 (M4) (narrow)
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 8m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 8x0.25 gy 5m
El artículo no puede ser comprado.
 
3.0m PUR 8x0.5+3x1.0, UL/CSA
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
FEP 5xAWG22 bk 10m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío