Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
4-pol., 0,14 - 0.5mm², 2,5 - 5mm
 
PUR 1x4xAWG22 shielded rd UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 12m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 5x1.0 gy 25.1m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 5m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
No pot.-sep. 3m PUR/PVC, 4X0.34+3X0.75
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 500m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío