Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
500 V, 16 A
 
PVC 2x0.75 bk 10m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 13m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
100 pieces
 
4-pol., 0,14 - 1,5mm², 2,5 - 8mm
 
PUR-wires 4x1.5 1m
 
PP-wires 5x0.34 0.2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 17m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 12m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 4.6m
 
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío