Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
KDT/ZE 21
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.3m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 28m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
TPE 4x16AWG ye UL/CSA, TC-ER, IEC 1m
 
Specification: 6FX8002-2EQ14-1AD0
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.8m
 
PUR 5x1.0 gy 15m
 
IP-protection up to IP66K
 
PUR 4x2x0.25 shielded gy 0.8m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 7.5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1.9m
 
250VAC/13A orange
 
KDT/ZE 26
 
PVC 3x0.34 shielded gy UL/CSA 7.5m
 
PUR 5x0.25 bk UL 3m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío