Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
4-pol., 0,14 - 0,34mm², 2,9 - 5,1mm
 
3.0m PUR/PVC 12x0.34+2x0,75
 
wires PVC 6x2.5 0,15m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 5.9m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
 
PUR 5x1.5 gy 10m
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 42 - 56 V/10ADC
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 11m
 
250VAC/10 A double
 
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 15.0m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío