Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.4m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 7.5m
 
5.0m PUR 6x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
Specification: 6FX5002-5DS16-1BJ0
 
MVK PN FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 IRT PP K
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
Without electronics 60 V AC/DC
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 10m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 16m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 10m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 3m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
P: 2500VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
+ 4 Power M12 IP67 M12L 5-pole
 
KDT/ZE 25
 
2xRJ45 female/female
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 0.8m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 30m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío