Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
100 pieces
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
Pot.-sep. 5m PUR/PVC-JB, 8x0,34+5x0,75
 
25.0m TPE-V 16x0.5+3x1.0
 
PUR 5x1.0 gy 25m
 
No pot.-sep.25m PUR/PVC, 4X0.34+3X0.75
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
PP-wires AWG20/26 0.3m
 
PUR-wires 8x0.25 1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.8m
 
4-pol., Cube67 resist.-adjust.
 
10.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 15m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 A
 
No pot.-sep. 5m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75
 
Pot.-sep. 30m PUR/PVC, 8x0,34+5X0.75
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 10m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío