Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
Clamping range 4-20mm, width 10mm, length 150mm
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR 8x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
250VAC/10 A single
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 1m
 
PVC-wires 5x0.34 2m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 7.5m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 15m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 8m
 
Without homerun-cable
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 1m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío