Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
KDT/ZE 16
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 9.2m
 
1×SUB-D25 female/male + 2×RJ45
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
3.0m PUR 10*0,34+2*0,75 exit norm..
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 4m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 8m
 
IP-protection up to IP66K
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 1.5m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 3m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 4.4m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío