Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 x 1 A & 3 x 2 A & 3 x 4 A
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío