Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
For MSUD valve form A 18mm, B 10mm, BI 11mm
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 7.5m
 
100 pieces
 
specification: 6FX8002-5CA15-1BA0
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3X0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
with 2 x power (5 pole) spring clamp
 
Conn.M12 12 pole
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 1.5m
 
4-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 7.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 20m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 8m
 
PVC 3x16AWG ye UL/CSA, STOOW
El artículo no puede ser comprado.
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío