Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 1m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 2m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
5.0m PUR 10*0,34+2*0,75 exit norm..
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
10.0m PUR/PVC 6*0,34+2*0,75
 
8/6 non-drip, stainless steel type 1.4404 (V4A)
El artículo no puede ser comprado.
 
5-pol., max. 0,75mm², 2,1 - 3mm, 4 - 5mm
 
15.0m PUR/PVC 12x0.34+2x0,75
 
4-pol., max. 1,5mm², 8 - 10mm
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 5m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío