Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 30m
 
8/6 shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)
El artículo no puede ser comprado.
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 3m
 
8 digital inputs, 8 multifunction channels, PK
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.4m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 8m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 100m
 
PUR 8x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 5x0.34 shielded gy 6m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 5.2m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
400 V, 16 A
 
100 pieces
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 16 A
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.0m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.75 bk 0.6m
 
10.0m PUR 4*0,34+2*0,75 exit norm..
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 25m
 
1x RJ45 + 1x data cutout
 
1000 V, 40 A
 
5.0m PUR/PVC 4*0,34+2*0,75
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 2.3m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 3m
 
PVC 3x0.34 shielded gy UL/CSA 10m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 0.6m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 8m
 
PUR 5x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2m
 
5.0m PUR 4*0,34+2*0,75 exit norm..
 
4-pol., 0,25 - 0,5mm², 2,5 - 5mm
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío