Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
P: 1000VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 15m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 7m
 
PUR 8x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 8m
 
TPE-wires 12x0.14 1m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 7m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
1×SUB-D9 fem./fem. + 1×RJ45 + 1xBNC fem./fem.
 
PVC 5x0.75 ye 1.5m
 
Specification: 6FX5002-5DS06-1DA0
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 0.5m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 2m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 0.3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 4.5m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 1.5m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío