Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 0.3m
 
3-pol. / 3-pol., conf. 1,3,4
 
IN: 0..100 kHz - OUT: 0..10 V / (0)4..20 mA
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 6m
 
PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 9.5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 13m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 4m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío