Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
IN: 53 VDC - OUT: 45 VDC / 1,2 A
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 7m
 
DO8, Festo MPA, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PUR 4x1.5 (4x16AWG) bk UL/CSA
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 7.5m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 17m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
a…f
 
AS-Interface adapter
El artículo no puede ser comprado.
 
3-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 6 - 8mm
 
 
* Más IVA, más gastos de envío