Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
100 pieces
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
LED-24V IP65
 
PUR 3x1.5 (3x16AWG) bk UL/CSA
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
1×SUB-D9 fem./male + 1×RJ45 + 1xUSB-A fem./fem.
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x1.5 (5x16AWG) bk UL/CSA
 
Without homerun-cable
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 11,4 - 15V/10ADC
 
PUR 4x1.5 (4x16AWG) bk UL/CSA
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 0.3m
 
PVC 12x0.14 shielded bk 30m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío