Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
1×SUB-D9 female/female + 1×RJ45 + 1×RJ12 + 1xUSB-A
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 6m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
TPE-wires 12x0.14 1m
 
5-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 100m
 
PVC 12x0.14 bk 3m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío