Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
P: 100VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
5m USB 2.0 extension cable active
 
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 15m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 2.8m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 1.5m
 
DO16, SMC VFS, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
No pot.-sep. 15m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
 
PVC 3x0.75 bk 1m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío