Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
2-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 4 - 6mm, LED+VDR 24V
 
P: 40VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 17.2m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
No pot.-sep. 3m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
PVC 3x0.75 gy 3m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío