Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 20m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2m
 
1×SUB-D9 fem./male + 1×RJ45 + 1xBNC female/female
 
RGBW-LED machine lamp, IP54, 24VDC, M12 connection
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 5m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 18m
 
PVC 3x0.34 shielded gy UL/CSA 1.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
PP-wires 3x0.25 1m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 4x0.34 gy CEI 10m
 
PUR 3x2x0.25 shielded vt 10m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío