Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
1xSUB-D9 cut-out + 1xRJ45 + 2×USB-A fem/male 0,7m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 4m
 
PUR 4x0.34+1x0.5 or UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PVC 3x0.75 bk 3m
 
TPE 5x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 5m
 
1xSUB-D9 fem./soldering + 1xSUB-D25 fem./soldering
 
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 4m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2.5m
 
PUR 3x2x0.25 shielded vt 0.8 m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío