Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 0.3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 4m
 
5.0m PUR/PVC 6x0,34+2x0,75
 
PVC-wires 8x0.25 0.5m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
100 pieces
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 0.2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 7m
 
PUR 3x1.5 (3x16AWG) bk UL/CSA
 
3.0m PUR/PVC 4*0,34+2*0,75
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
3-pol., 0,14 - 0.5mm², 4 - 5,5mm, shielded
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
2-pol., 0,25 - 0,34mm², 4,5 - 8,8mm, shielded
 
 
* Más IVA, más gastos de envío