Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
RGBW-LED machine lamp, IP54, 24VDC, M12 connection
 
18-pin, A-coded, AWG 14-20
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
Specification: 6FX5002-5DS16-1CC0
 
PP-wires AWG20/26 0.2m
 
KDT/ZE 20
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
KDT/ZE 29
 
TPE-S 5x0.34 shielded bu UL robot+drag ch. 0.5m
 
Specification: 6FX5002-2DC10-1CD0
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 3.5m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 30m
 
CC-Link
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 8m
 
10.0m PUR 4X0.34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 12.0m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 80m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío