Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PUR 4x2,5+2x1,5 shielded or UL/CSA+drag chain 10m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 12m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded gn UL 1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
3-pol., 0.5 - 1.0mm², 5,5 - 8mm
 
Without con. cable
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 17m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 7,5m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío