Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 2.9m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 9.5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 2.5m
 
PUR 5x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
TPE 4x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 10m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
Specification: 6FX8002-5CS01-1BF0
 
PVC 12x0.14 bk 7.5m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 500m
 
TPE-S 4x0.34 gy 1.5m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 25m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 2m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
Specification: 6FX8002-5CS01-1BG0
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 2m
 
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 0.5m
 
PUR AWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.5m
El artículo no puede ser comprado.
 
4-pol., 0,14 - 0,34mm², 4,5 - 8,8mm, shielded
 
 
* Más IVA, más gastos de envío