Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PUR 1x4xAWG22 shielded rd UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 0.4m
 
PVC 12x0.14 bk 15m
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 15m
 
4-pol., 0,25 - 1,0mm², 3,5 - 6mm
 
MPV Safety Accessories
 
10/8 no shut-off, dezincification resistant brass
El artículo no puede ser comprado.
 
3-pol., 0.5 - 1.0mm², 5,5 - 8mm
 
 
* Más IVA, más gastos de envío