Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 2x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
Pot.-sep. 30m PUR/PVC, 16x0,34+5X0.75
 
5-pol. / 2x 5-pol.
 
Pot.-sep. 15m PUR/PVC, 16x0,34+5X0.75
 
PUR 3x2x0.25 shielded vt 10m
 
with power (5 pole) spring clamp + RJ45 fem/fem
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded gn UL 10m
 
PVC 3x0.75 bk 5m
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/CSA 5m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 30m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío