Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
DP 10/1300-1 P
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1.5m
 
Specification: 6FX5002-5DS06-1DJ0
 
PVC 3x0.75 gy 3m
 
PVC 3x0.75 bk 7.5m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 1.5m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 1.5m
 
IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/20ADC
 
250VAC/16A yellow
 
RGBW-LED machine lamp, IP67, 24VDC, M12 connection
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 0.3m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
15.0m PUR 16x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
15.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
TPE 5x16AWG ye UL/CSA, TC-ER
El artículo no puede ser comprado.
 
PVC 3x0.75 ye 0.8m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío