Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 5m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
5-pol., 0,25 - 1,0mm², 3,5 - 6mm
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+torsion 50m
 
PVC 3x0.75 bk 2m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 0,3m
 
2xUSB-A fem./fem. + 1xRJ45 + 1xSUB-D15 fem./male
 
PVC 4x0.25 ye UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 0.15m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 70m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 100m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 5m
 
P: 630VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 5x0.34 shielded gy 3m
 
Up to 4.5 mm insulation thickness
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 15m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío