Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
100 pieces
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 7m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 3m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 3.1m
 
PP-wires 3x0.25 2m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 6 A
 
PVC-wires 5x0.34 1m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA 0,3m
El artículo no puede ser comprado.
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 1m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío