Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
LED machine lamp, IP54, 24VDC, 2xM8 connection
 
24V LED+Z-Diode M16x1.5
 
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 6m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 5x1.5 (5x16AWG) bk UL/CSA
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA 40m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
4 digital inputs, 4 digital, passive safety outputs
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 50m
 
PUR 5x1.5 (5x16AWG) bk UL/CSA
 
1000 V, 100 A
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 5.5m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 1.5m
 
Yellow Housing
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
3-pol., 0.25mm², 3,5 - 5mm
 
 
* Más IVA, más gastos de envío