Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1.7m
 
DO22, Vesta Valves, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 2.5m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 12m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 0.5m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 10m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 2.8m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 5m
 
KDT/ZE 28
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 12.5m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 27m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
10.0m PUR 10x0,34+2x0,75
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 6.5m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 9m
 
PP-wires 5x0.34 2.0m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 1m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 2,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PUR 5x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 15m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 8.8m
 
2×SUB-D9 female/female + 1×RJ45 + 1xUSB-A
 
Mounting rail / screw-type terminal
 
 
* Más IVA, más gastos de envío