Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
Buffer module for DI (Pin 1-3)
 
RADOX EM 104 4x0.34 shielded bk 10m
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 40m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PVC 5x0.34 bk 0.3m
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR 5x0.34 shielded gy 60m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 0.6m
 
2×USB-A female/female + 1×DVI
 
Screw terminals up to 12Mbits/s
 
 
* Más IVA, más gastos de envío