Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
4-pol. / 3-pol. + 5-pol.
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 100m
 
PUR 8x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 1.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
Gateway Ethernet-IP/AS-i, 1 Master, Spec. 3.0, IP20
 
PUR 4x0.34 shielded gy 7.5m
 
8/6 non-drip, dezincification resistant brass
El artículo no puede ser comprado.
 
P: 250VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
KDT/ZE 11
 
 
* Más IVA, más gastos de envío