Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 100m
 
PUR 5x1.0 gy 2m
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
4-pol., 0.25 - 0.5mm², 4 - 5,1mm
 
PVC 3x0.75 gy 5m
 
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 12.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
a…f
 
Type A 512/40A
El artículo no puede ser comprado.
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA 7,5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.4m
 
3.0m PUR/PVC 6*0,34+2*0,75
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/10ADC
 
2 x RJ45
 
 
* Más IVA, más gastos de envío