Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 6m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 1m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 3m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 0m
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 3m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 12m
 
100 pieces
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
4/2 shut-off, dezincification resistant brass
El artículo no puede ser comprado.
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 500m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 14m
 
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 500m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
160 V, 10 A
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 8m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 6m
 
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
 
10.0m PUR/PVC 4*0,34+2*0,75
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 10m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PVC 3x0.75 gy 5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 21m
 
8-pol., max. 0.5mm², 6 - 8mm
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.6m
 
8 multifunction channels
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag ch. 1.2m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 25m
 
4-pol., max. 1,5mm², 8 - 10mm
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
100 pieces
 
PUR 3x1.5 (3x16AWG) bk UL/CSA
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
1x RJ45 + 1x data cutout
 
 
* Más IVA, más gastos de envío