Artículo |
|
Datos técnicos
|
Datos técnicos | Instalación |
Salida de cable:
|
Instalación | Conexión |
Set de montaje:
|
Ciclos de conexión mín.:
|
Protección de equipos | Sistema eléctrico |
Grado de protección (EN IEC 60529):
|
Condición adicional grado de protección:
|
Datos técnicos | Datos mecánicos |
Tipo de carcasa:
|
Datos mecánicos | Datos de material |
Revestimiento carcasa:
|
Revestimiento bloqueo:
|
Material junta:
|
Matrial carcasa:
|
Material cubierta de protección:
|
Material de bloqueo:
|
Datos mecánicos | Datos de montaje |
Medida:
|
Altura:
|
Anchura:
|
Profundidad:
|
Técnicas de bloqueo:
|
Características del entorno | Condiciones climáticas |
Temperatura de servicio mín.:
|
Temperatura de servicio máx.:
|
Categoría climática (EN IEC 60068-1):
|
Clasificaciones |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Datos comerciales |
GTIN:
|
Unidad de embalaje:
|
Número de tarifa arancelaria:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lateralmente
|
lateralmente
|
|
|
M25
|
M32
|
500
|
500
|
|
|
IP65
|
IP65
|
insertado, Bloqueado, Con atornillamiento
|
insertado, Bloqueado, Con atornillamiento
|
|
|
Carcasa montada en la superficie
|
Carcasa montada en la superficie
|
|
|
pulverizado
|
pulverizado
|
verzinkt
|
verzinkt
|
NBR
|
NBR
|
Fundición inyectada de aluminio
|
Fundición inyectada de aluminio
|
Plástico
|
Plástico
|
Acero
|
Acero
|
|
|
B24
|
B24
|
63,5 mm
|
80 mm
|
57 mm
|
57 mm
|
143,5 mm
|
143,5 mm
|
Palanca de bloqueo individual
|
Palanca de bloqueo individual
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
100 °C
|
100 °C
|
40/100/21
|
40/100/21
|
|
|
27143424
|
27143424
|
27261203
|
27261203
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
EC000437
|
EC000437
|
|
|
4048879646864
|
4048879647014
|
1
|
1
|
85389099
|
85389099
|
|