¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

Comparar

 Adelante
Artículo
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA:
Tensión de servicio CC:
Corriente de trabajo:
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín.:
Sección transversal de la conexión máx.:
Número AWG mín.:
Número AWG máx.:
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado:
Diámetro de aislamiento de cable mín.:
Tipo de conexión:
Par de apriete tornillo de fijación:
Gender:
Ciclos de conexión mín.:
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos:
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de contaminación:
Tensión de servicio:
Resistencia de aislamiento mín.:
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1):
Categoría de sobretensión (EN 60664-1):
Categoría de sobretensión (EN 60950-1):
Datos técnicos | Datos mecánicos
Fuerza de extracción mín.:
Fuerza de sujeción mín.:
Fuerza de tiro máx.:
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto:
Combustibility class (UL94):
Material contacto:
Material transportador de contactos:
Datos mecánicos | Datos de montaje
Medida:
Altura:
Anchura:
Profundidad:
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín.:
Temperatura de servicio máx.:
Categoría climática (EN IEC 60068-1):
Clasificaciones
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Datos comerciales
Número de tarifa arancelaria:
Unidad de embalaje:
GTIN:
Homologaciones
Certificates
Certificate
Certificate
Mover producto
A16 male 16-pole, screw t., 250 V, 16 A A16 male 16-pole, screw t., 250 V, 16 A
Peso: 0.077 kg
Ref.: 70MH-ES016-CS01020

Disponible para envío inmediato.
Mover producto
A16 male 16-pole, Push-in, 250 V, 20 A A16 male 16-pole, Push-in, 250 V, 20 A
Peso: 0.055 kg
Ref.: 70MH-ES016-CP01020

Disponible para envío inmediato.
250 V
250 V
250 V
250 V
16 A
16 A
0,5 mm²
0,14 mm²
2,5 mm²
2,5 mm²
20
26
14
14
7,8 mm
8 mm
4,6 mm
-
Bornes con tornillo SK
Bornes de conexión enchufables
0,4 Nm
-
male
male
500
500
16 + PE
16 + PE
3
3
4 kV
4 kV
100 MΩ
-
IIIb
-
III
-
III
III
50 N
-
150 N
-
220 N
-
Plateado
Plateado
V-0
V-0
Cobre (latón)
Aleación de cobre
PA GF
PC
A16
A16
36 mm
35 mm
23 mm
23,2 mm
72 mm
72 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/21
40/125/21
27143424
27143424
27261204
27261204
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
EC000438
EC000438
85366990
85366990
1
1
4048879638968
4048879764612
-
-
* Más IVA, más gastos de envío