Artículo |
|
Datos técnicos
|
Datos eléctricos | Alimentación |
Tensión de servicio CA:
|
Tensión de servicio CC:
|
Corriente de trabajo:
|
Datos técnicos | Instalación |
Sección transversal de la conexión mín.:
|
Sección transversal de la conexión máx.:
|
Número AWG mín.:
|
Número AWG máx.:
|
Instalación | Conexión |
Longitud de pelado mín.:
|
Longitud de pelado máx.:
|
Diámetro de aislamiento de cable mín.:
|
Tipo de conexión:
|
Gender:
|
Ciclos de conexión mín.:
|
Instalación | Asignación de pines |
Nº de polos:
|
Protección de equipos | Sistema eléctrico |
Grado de contaminación:
|
Tensión de servicio:
|
Resistencia de aislamiento mín.:
|
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1):
|
Categoría de sobretensión (EN 60664-1):
|
Categoría de sobretensión (EN 60950-1):
|
Datos técnicos | Datos mecánicos |
Fuerza de sujeción mín.:
|
Fuerza de tiro máx.:
|
Datos mecánicos | Datos de material |
Revestimiento contacto:
|
Combustibility class (UL94):
|
Material contacto:
|
Material transportador de contactos:
|
Datos mecánicos | Datos de montaje |
Medida:
|
Altura:
|
Anchura:
|
Profundidad:
|
Características del entorno | Condiciones climáticas |
Temperatura de servicio mín.:
|
Temperatura de servicio máx.:
|
Categoría climática (EN IEC 60068-1):
|
Clasificaciones |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
500 V
|
500 V
|
500 V
|
500 V
|
16 A
|
16 A
|
|
|
0,14 mm²
|
0,14 mm²
|
4 mm²
|
2,5 mm²
|
26
|
26
|
11
|
14
|
|
|
-
|
8 mm
|
-
|
10 mm
|
4,6 mm
|
-
|
Crimpar
|
Bornes de conexión enchufables
|
male
|
male
|
500
|
500
|
|
|
10 + PE
|
10 + PE
|
|
|
3
|
3
|
6 kV
|
6 kV
|
100 MΩ
|
-
|
IIIb
|
-
|
III
|
-
|
III
|
III
|
|
|
150 N
|
-
|
85 N
|
-
|
|
|
Plateado
|
Plateado
|
V-0
|
V-0
|
Cobre (latón)
|
Cobre (latón)
|
PA GF
|
PC
|
|
|
B10
|
B10
|
33,7 mm
|
33,7 mm
|
33,9 mm
|
33,9 mm
|
63,4 mm
|
63,4 mm
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
125 °C
|
125 °C
|
40/125/10
|
40/125/10
|
|
|
27143424
|
27143424
|
27261204
|
27261204
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
EC000438
|
EC000438
|
|
|
85389099
|
85389099
|
1
|
1
|
4048879638920
|
4048879664486
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|