¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

Comparar

 Adelante
Artículo
Datos técnicos
Longitud del cable:
Par de apriete:
Modo de montaje:
Revestimiento contacto:
Family construction form:
Rosca:
indicado para tubo corrugado (Ø int.):
Codificación:
Material contacto:
Material:
Nº de polos:
Ancho de llave:
Grado de protección (EN IEC 60529):
Par de apriete:
Modo de montaje:
Revestimiento contacto:
Family construction form:
Rosca:
indicado para tubo corrugado (Ø int.):
Codificación:
Material contacto:
Material:
Nº de polos:
Ancho de llave:
Grado de protección (EN IEC 60529):
Página 3
Family construction form:
Codificación:
Datos técnicos | Datos eléctricos
Tiempo de demora de desactivación máx.:
Capacity CX:
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA:
Tensión de servicio CA mín.:
Tensión de servicio CA máx.:
Tensión de servicio CC:
Tensión de servicio CC mín.:
Tensión de servicio CC máx. :
Tensión de pico de desconexión máx.:
Corriente de servicio por contacto máx.:
Corriente de servicio por contacto mín. (40 °C):
Corriente de servicio por contacto máx. (40 °C):
Consumo de corriente máx.:
Diagnósticos
LED de indicación de estado:
Instalación | Conexión
Par de apriete:
Set de montaje:
Family construction form:
Gender:
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529):
Grado de protección (ISO 20653:2013):
Condición adicional grado de protección:
Grado de contaminación:
Tensión de servicio:
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1):
Supresor adicional:
Datos eléctricos | Salida
Frecuencia de conmutación máx.:
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado:
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa:
Material junta:
Matrial carcasa:
Material cubierta:
Material overmolding:
Material screw connection:
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje:
Técnicas de bloqueo:
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín.:
Temperatura de servicio máx.:
Additional condition temperature range:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Estándar de producto:
Datos de cable
Cable
wire arrangement:
General data | Cable
Identificación de cable:
Tipo de cable:
Printing color of wire insulation:
Color de la cubierta:
Type of Certificate:
Structure | Cable
Amount stranding:
Stranding:
wire arrangement:
Mechanical data | Cable
Cable weigth:
Material cubierta:
Dureza shore cubierta:
Ausencia de sustancias (envoltura):
Outer-diameter (jacket):
Tolerance outer diameter (sheath):
Material wire insulation:
Amount wires:
Outer diameter insulation :
Outer diameter tolerance core insulation:
Shore hardness wire insulation:
Material properties wire insulation:
Ingredient freeness wire insulation:
Printing color of wire insulation:
Amount strands (wire):
Diameter of single wires:
Conductor crosssection (wire):
Material conductor wire:
Conductor type (wire):
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor):
Max. rated voltage (conductor - ground):
Intensidad de corriente (norma):
Intensidad de corriente mín. cable:
Electrical resistance line constant wire:
Tensión alterna soportada (cable - cable):
Tensión alterna soportada (envoltura de cable):
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija):
Temperatura de servicio máx. (fija):
Temperatura de servicio mín. (cambiante):
Temperatura de servicio máx. (cambiante):
Resistances | Cable
Hydrolysis resistance:
Ozone resistance:
Seewater resistance:
Acid and alkali resistance:
UV resistance:
Resistencia a la inflamabilidad:
chemical resistance:
Resistencia a la gasolina:
Oil resistance:
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo):
Radio de curvatura (móvil):
Clasificaciones
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Datos comerciales
Unidad de embalaje:
GTIN:
Número de tarifa arancelaria:
Homologaciones
Certificates
Certificate
Mover producto
M12 male 0° A-cod. / MSUD valve plug BI-11mm M12 male 0° A-cod. / MSUD valve plug BI-11mm
PVC 3x0.75 bk 2m
Peso: 0.152 kg
Ref.: 7000-40961-6160200

Consulte fecha de disponibilidad
Mover producto
M12 male 0° A-cod. / MSUD valve plug BI-11mm M12 male 0° A-cod. / MSUD valve plug BI-11mm
PVC 3x0.75 ye 2m
Peso: 0.152 kg
Ref.: 7000-40961-0160200

Consulte fecha de disponibilidad
2 m
2 m
0,4 Nm
0,4 Nm
-
-
-
-
MSUD
MSUD
M3
M3
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
-
-
IP67
IP67
0,6 Nm
0,6 Nm
-
-
-
-
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
A
A
-
-
-
-
3
3
SW13
SW13
IP67
IP67
-
-
-
-
-
20 ms
20 ms
-
24 V
24 V
19,2 V
19,2 V
28,8 V
28,8 V
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
55 V
55 V
4 A
4 A
-
-
-
-
-
-
amarillo
amarillo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
insertado, Atornillado
insertado, Atornillado
3
3
0,8 kV
0,8 kV
-
-
-
-
-
-
-
-
negro
negro
-
-
Plástico
Plástico
-
-
-
-
-
-
insertado, Atornillado
insertado, Atornillado
-
-
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
depending on cable quality
depending on cable quality
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 175301-803 (Ventilstecker)
DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 175301-803 (Ventilstecker)
-
negro 1, negro 2, Verde-amarillo
616
016
1
1
Blanco (aislamiento negro)
Blanco (aislamiento negro)
negro
amarillo
-
-
1
1
3 wires twisted
3 wires twisted
negro 1, negro 2, Verde-amarillo
negro 1, negro 2, Verde-amarillo
61,6 g/m
63,8 g/m
PVC
PVC
80 ± 5 Shore A
80 ± 5 Shore A
Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, Sin silicona
Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, Sin silicona
5,9 mm
5,9 mm
± 5 %
± 5 %
PVC
PVC
3
3
1,8 mm
1,8 mm
± 5 %
± 5 %
43 ± 5 Shore D
43 ± 5 Shore D
Fácil de procesar a máquina
Fácil de procesar a máquina
Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, Sin silicona
Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, Sin silicona
Blanco (aislamiento negro)
Blanco (aislamiento negro)
24
24
0,2 mm
0,2 mm
0,75 mm²
0,75 mm²
Cordón de cobre, pelado
Cordón de cobre, pelado
Clase de cordón 5
Clase de cordón 5
500 V
500 V
300 V
300 V
a DIN VDE 0298-4
a DIN VDE 0298-4
12 A
12 A
26 Ω/km @ 20 °C
26 Ω/km @ 20 °C
3 kV @ 60 s
3 kV @ 60 s
3 kV @ 60 s
3 kV @ 60 s
-30 °C
-30 °C
70 °C
70 °C
-5 °C
-5 °C
70 °C
70 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN EN ISO 4892-2 A
-
UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404
bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404
5 x Outer diameter
5 x Outer diameter
10 x Outer diameter
10 x Outer diameter
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
EC001855
EC001855
1
1
4048879148900
4048879149365
85444290
85444290
* Más IVA, más gastos de envío