¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

Comparar

 Adelante
Artículo
Datos técnicos
Longitud del cable:
Par de apriete:
Family construction form:
Rosca:
indicado para tubo corrugado (Ø int.):
Material:
Ancho de llave:
Grado de protección (EN IEC 60529):
Par de apriete:
Rosca:
Material:
Grado de protección (EN IEC 60529):
Datos técnicos | Datos eléctricos
Capacity CX:
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA:
Tensión de servicio CA mín.:
Tensión de servicio CA máx.:
Tensión de servicio CC:
Tensión de servicio CC mín.:
Tensión de servicio CC máx. :
Tensión de pico de desconexión máx.:
Corriente de servicio por contacto máx.:
Consumo de corriente máx.:
Diagnósticos
LED de indicación de estado:
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección:
Grado de contaminación:
Tensión de servicio:
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1):
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo:
Color carcasa:
Material junta:
Matrial carcasa:
Material de bloqueo:
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje:
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín.:
Temperatura de servicio máx.:
Additional condition temperature range:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable:
Tipo de cable:
Printing color of wire insulation:
Color de la cubierta:
Type of Certificate:
Structure | Cable
Amount stranding:
Stranding:
wire arrangement:
Mechanical data | Cable
Cable weigth:
Material cubierta:
Dureza shore cubierta:
Ausencia de sustancias (envoltura):
Outer-diameter (jacket):
Tolerance outer diameter (sheath):
Material envoltura interior:
Color (envoltura interior):
Material wire insulation:
Amount wires:
Outer diameter insulation :
Outer diameter tolerance core insulation:
Shore hardness wire insulation:
Ingredient freeness wire insulation:
Printing color of wire insulation:
Amount strands (wire):
Diameter of single wires:
Conductor crosssection (wire):
Material conductor wire:
Conductor type (wire):
Distancia de recorrido (cadenas portacables):
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx.:
Intensidad de corriente (norma):
Intensidad de corriente mín. cable:
Electrical resistance line constant wire:
Tensión alterna soportada (cable - cable):
Tensión alterna soportada (envoltura de cable):
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija):
Temperatura de servicio máx. (fija):
Temperatura de servicio mín. (cambiante):
Temperatura de servicio máx. (cambiante):
Resistances | Cable
Hydrolysis resistance:
Ozone resistance:
Seewater resistance:
Acid and alkali resistance:
UV resistance:
Resistencia a la inflamabilidad:
chemical resistance:
Resistencia a la gasolina:
Oil resistance:
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo):
Radio de curvatura (móvil):
Velocidad de desplazamiento:
Clasificaciones
ECLASS-6.0:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Datos comerciales
GTIN:
Unidad de embalaje:
Número de tarifa arancelaria:
Homologaciones
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Mover producto
M12 male 0° A-cod. / MSUD valve plug A-18mm M12 male 0° A-cod. / MSUD valve plug A-18mm
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1.8m
Peso: 0.139 kg
Ref.: 7000-40881-6260180

Consulte fecha de disponibilidad
Mover producto
M12 male 0° A-cod. / MSUD valve plug A-18mm M12 male 0° A-cod. / MSUD valve plug A-18mm
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 2m
Peso: 0.149 kg
Ref.: 7000-40881-0260200

Consulte fecha de disponibilidad
1,8 m
2 m
0,4 Nm
0,4 Nm
M12
M12
M3
M3
10 mm
10 mm
PUR
PUR
SW13
SW13
IP67
IP67
0,6 Nm
0,6 Nm
M12 x 1
M12 x 1
PBT
PBT
IP67
IP67
20 ms
20 ms
24 V
24 V
19,2 V
19,2 V
28,8 V
28,8 V
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
55 V
55 V
4 A
4 A
15 mA
15 mA
amarillo
amarillo
insertado, Atornillado
insertado, Atornillado
3
3
0,8 kV
0,8 kV
I
I
Nickeled
Nickeled
negro
negro
PUR
PUR
Plástico
Plástico
Fundición a presión de zinc
Fundición a presión de zinc
insertado, Atornillado
insertado, Atornillado
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
depending on cable quality
depending on cable quality
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
626
026
2
2
Blanco (aislamiento negro)
Blanco (aislamiento negro)
negro
amarillo
cURus
cURus
1
1
3 wires twisted
3 wires twisted
negro 1, negro 2, Verde-amarillo
negro 1, negro 2, Verde-amarillo
55,33 g/m
55 g/m
PUR
PUR
85 ± 5 Shore A
85 ± 5 Shore A
Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, Sin silicona
Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, Sin silicona
5,9 mm
5,9 mm
± 5 %
± 5 %
PVC
PVC
-
amarillo
PVC
PVC
3
3
1,8 mm
1,8 mm
± 5 %
± 5 %
43 ± 5 Shore D
43 ± 5 Shore D
Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, Sin silicona
Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, Sin silicona
Blanco (aislamiento negro)
Blanco (aislamiento negro)
42
42
0,15 mm
0,15 mm
0,75 mm²
0,75 mm²
Cordón de cobre, pelado
Cordón de cobre, pelado
Clase de cordón 6
Clase de cordón 6
5 m @ 25 °C | horizontal
5 m @ 25 °C | horizontal
300 V
300 V
a DIN VDE 0298-4
a DIN VDE 0298-4
12 A
9,6 A
26 Ω/km @ 20 °C
26 Ω/km @ 20 °C
2 kV @ 60 s
-
2 kV @ 60 s
-
-30 °C
-30 °C
80 °C
80 °C
-5 °C
-5 °C
80 °C
80 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
DIN EN 60811-404
DIN EN 60811-404
10 x Outer diameter
10 x Outer diameter
15 x Outer diameter
15 x Outer diameter
2 Mio. @ 25 °C
2 Mio. @ 25 °C
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060311
27060311
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
EC001855
EC001855
4048879336536
4048879152914
1
1
85444290
85444290
* Más IVA, más gastos de envío