Artículo |
|
Datos técnicos
|
Modo de montaje:
|
Grado de protección (EN IEC 60529):
|
Datos eléctricos | Alimentación |
Tensión de servicio CA máx.:
|
Tensión de servicio CC máx. :
|
Corriente de servicio por contacto máx.:
|
Datos técnicos | Instalación |
Sección transversal de la conexión mín.:
|
Sección transversal de la conexión máx.:
|
Instalación | Conexión |
Par de apriete:
|
Par de apriete tornillo de fijación:
|
Set de montaje:
|
Instalación | Asignación de pines |
Nº de polos:
|
Protección de equipos | Sistema eléctrico |
Condición adicional grado de protección:
|
Datos mecánicos | Datos de material |
Color carcasa:
|
Material junta:
|
Matrial carcasa:
|
Datos mecánicos | Datos de montaje |
Tornillo de fijación:
|
Sección de bornes mín.:
|
Sección de bornes máx.:
|
Características del entorno | Condiciones climáticas |
Temperatura de servicio mín.:
|
Temperatura de servicio máx.:
|
Important installation notes |
Note on strain relief:
|
Note on bending radius:
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
insertado, Atornillado
|
insertado, Atornillado
|
IP65
|
IP65
|
|
|
250 V
|
250 V
|
250 V
|
250 V
|
10 A
|
10 A
|
|
|
0,5 mm²
|
0,5 mm²
|
1,5 mm²
|
1,5 mm²
|
|
|
0,4 Nm
|
0,4 Nm
|
0,2 Nm
|
0,2 Nm
|
M16 x 1.5
|
M16 x 1.5
|
|
|
3 + PE
|
3 + PE
|
|
|
insertado, Atornillado
|
insertado, Atornillado
|
|
|
negro
|
negro
|
NBR
|
NBR
|
PA
|
PA
|
|
|
M3
|
M3
|
6 mm
|
4 mm
|
8 mm
|
6 mm
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
90 °C
|
90 °C
|
|
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
|
|
27279221
|
27279221
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440102
|
27440102
|
27440105
|
27440105
|
27440105
|
27440105
|
27440105
|
27440105
|
EC002062
|
EC002062
|
|
|
1
|
1
|
4048879187435
|
4048879310963
|
85366990
|
85366990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|