Artículo |
|
Datos técnicos
|
Longitud del cable:
|
Par de apriete:
|
Modo de montaje:
|
Family construction form:
|
Codificación:
|
Material:
|
Ancho de llave:
|
Grado de protección (EN IEC 60529):
|
Datos eléctricos | Alimentación |
Tensión de servicio CA máx.:
|
Tensión de servicio CC máx. :
|
Corriente de servicio por contacto máx.:
|
Instalación | Conexión |
Set de montaje:
|
Protección de equipos | Sistema eléctrico |
Condición adicional grado de protección:
|
Grado de contaminación:
|
Tensión de servicio:
|
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1):
|
Datos técnicos | Datos mecánicos |
Contorno para tubo corrugado:
|
Datos mecánicos | Datos de material |
Revestimiento bloqueo:
|
Revestimiento atornillamiento:
|
Material de bloqueo:
|
Material screw connection:
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
Additional condition temperature range:
|
Important installation notes |
Note on strain relief:
|
Note on bending radius:
|
Estándar de producto:
|
Datos de cable
|
Cable |
wire arrangement:
|
General data | Cable |
Identificación de cable:
|
Color de la cubierta:
|
Type of Certificate:
|
Structure | Cable |
Amount stranding:
|
Stranding:
|
Apantallado de cable (tipo):
|
Filler:
|
wire arrangement:
|
Mechanical data | Cable |
Cable weigth:
|
Material cubierta:
|
Outer-diameter (jacket):
|
Tolerance outer diameter (sheath):
|
Amount wires:
|
Outer diameter insulation :
|
Outer diameter tolerance core insulation:
|
Amount strands (wire):
|
Diameter of single wires:
|
Conductor crosssection (wire):
|
Material conductor wire:
|
Temperature range | Cable |
Temperatura de servicio mín. (fija):
|
Temperatura de servicio máx. (fija):
|
Temperatura de servicio mín. (cambiante):
|
Temperatura de servicio máx. (cambiante):
|
Resistances | Cable |
Hydrolysis resistance:
|
Ozone resistance:
|
Seewater resistance:
|
Acid and alkali resistance:
|
UV resistance:
|
Resistencia a la inflamabilidad:
|
chemical resistance:
|
Resistencia a la gasolina:
|
Oil resistance:
|
Installation | Cable |
radio de curvatura (fijo):
|
Radio de curvatura (móvil):
|
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables):
|
Velocidad de desplazamiento:
|
Clasificaciones |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
7,5 m
|
10 m
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
insertado, Atornillado
|
insertado, Atornillado
|
M12
|
M12
|
A
|
A
|
PUR
|
PUR
|
SW13
|
SW13
|
IP65, IP66K, IP67
|
IP65, IP66K, IP67
|
|
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
1,5 A
|
1,5 A
|
|
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
|
|
insertado, Atornillado
|
insertado, Atornillado
|
3
|
3
|
0,8 kV
|
0,8 kV
|
I
|
I
|
|
|
sin
|
sin
|
|
|
Nickeled
|
Nickeled
|
nickel plated
|
nickel plated
|
Fundición a presión de zinc
|
Fundición a presión de zinc
|
Fundición a presión de zinc
|
Fundición a presión de zinc
|
|
|
insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
|
insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
depending on cable quality
|
depending on cable quality
|
|
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
|
|
|
|
blanco, , verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo
|
blanco, , verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo
|
|
|
493
|
493
|
gris
|
gris
|
-
|
-
|
|
|
1
|
1
|
6 wires twisted
|
6 wires twisted
|
Trenzado de cobre, pelado
|
Trenzado de cobre, pelado
|
sí
|
sí
|
blanco, , verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo
|
blanco, , verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo
|
|
|
37,4 g/m
|
37,4 g/m
|
PUR
|
PUR
|
5,2 mm
|
5,2 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
6
|
6
|
1,05 mm
|
1,05 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
18
|
18
|
0,1 mm
|
0,1 mm
|
0,14 mm²
|
0,14 mm²
|
Cordón de cobre, pelado
|
Cordón de cobre, pelado
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
-5 °C
|
-5 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
|
UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
|
bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
|
bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
|
bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
|
bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
|
bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404
|
bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404
|
|
|
10 x Outer diameter
|
10 x Outer diameter
|
10 x Outer diameter
|
10 x Outer diameter
|
4 Mio.
|
4 Mio.
|
3 m/s
|
3 m/s
|
|
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
EC001855
|
EC001855
|
|
|
4048879189392
|
4048879189385
|
1
|
1
|
85444290
|
85444290
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|