Artículo |
|
Datos técnicos
|
Family construction form:
|
Codificación:
|
Material contacto:
|
Nº de polos:
|
Grado de protección (EN IEC 60529):
|
Datos eléctricos | Alimentación |
Tensión de servicio CA máx.:
|
Tensión de servicio CC máx. :
|
Corriente de servicio por contacto máx.:
|
Datos técnicos | Instalación |
Sección transversal de la conexión mín.:
|
Sección transversal de la conexión máx.:
|
Diámetro de alambre individual mín.:
|
Instalación | Conexión |
Diámetro de aislamiento de cable mín.:
|
Wire insulation diameter max.:
|
Tipo de conexión:
|
Par de apriete:
|
Ancho de llave:
|
Protección de equipos | Sistema eléctrico |
Condición adicional grado de protección:
|
Grado de contaminación:
|
Resistencia de aislamiento mín.:
|
Categoría de sobretensión (EN 60950-1):
|
Datos mecánicos | Datos de material |
Revestimiento contacto:
|
Matrial carcasa:
|
Material de bloqueo:
|
Datos mecánicos | Datos de montaje |
Modo de montaje:
|
Sección de bornes mín.:
|
Sección de bornes máx.:
|
Altura:
|
Anchura:
|
Profundidad:
|
Características del entorno | Condiciones climáticas |
Temperatura de servicio mín.:
|
Temperatura de servicio máx.:
|
Important installation notes |
Note on strain relief:
|
Note on bending radius:
|
Clasificaciones |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
M12
|
M12
|
-
|
A
|
-
|
Aleación de cobre
|
-
|
5
|
IP67
|
IP67
|
|
|
32 V
|
-
|
32 V
|
60 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
0,5 mm²
|
-
|
1 mm²
|
0,75 mm²
|
0,1 mm
|
-
|
|
|
1,6 mm
|
-
|
2 mm
|
-
|
-
|
Bornes con tornillo SK
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
-
|
SW18
|
|
|
insertado, Atornillado
|
insertado, Atornillado
|
-
|
3
|
-
|
100 MΩ
|
-
|
II
|
|
|
-
|
chapado en oro
|
-
|
PBT
|
-
|
Aleación de cobre
|
|
|
insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
|
-
|
5,5 mm
|
6 mm
|
8 mm
|
8 mm
|
57,3 mm
|
-
|
22 mm
|
-
|
22 mm
|
-
|
|
|
-25 °C
|
-40 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
|
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
|
|
27279221
|
27279221
|
27260702
|
27260702
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
EC002635
|
EC001855
|
|
|
4048879201810
|
4065909045039
|
85366990
|
85366990
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|