Artículo |
|
Datos técnicos
|
Datos eléctricos | Alimentación |
Tensión de servicio CA:
|
Tensión de servicio CC:
|
Corriente de servicio máx.:
|
Datos técnicos | Comunicación industrial |
Especificación USB:
|
Tasa de transmisión máx.:
|
Datos técnicos | Protección de equipos |
Apantallado:
|
Protección de equipos | Sistema eléctrico |
Grado de protección (EN IEC 60529):
|
Protección NEMA:
|
Condición adicional grado de protección:
|
Protección de equipos | Sistema mecánico |
Vida útil mecánica:
|
Datos mecánicos | Datos de montaje |
Diámetro recorte:
|
Diámetro :
|
Mounting depth :
|
Profundidad:
|
Normativas |
UL 50E:
|
Clasificaciones |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
5 V
|
5 V
|
5 V
|
5 V
|
900 mA
|
900 mA
|
|
|
3.0
|
3.0
|
-
|
-
|
|
|
sí
|
sí
|
|
|
IP20, IP65
|
IP20, IP65
|
2, 3R, 4, 12, 13, 4x
|
2, 3R, 4, 12, 13, 4x
|
insertado, En estado cerrado
|
insertado, En estado cerrado
|
|
|
1500 Ciclos
|
1500 Ciclos
|
|
|
22,5 mm
|
22,5 mm
|
29,5 mm
|
29,5 mm
|
70 mm
|
70 mm
|
30 mm
|
30 mm
|
|
|
sí
|
sí
|
|
|
27143423
|
27143423
|
27143419
|
27143419
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
EC002625
|
EC002625
|
|
|
4065909037270
|
4048879433402
|
85444290
|
85444290
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|